|
|
 |






|
 |
|
 |

Visión General

IPIC.. - Kit compacto IC60, panel con 8-16 zonas cableadas o inalámbricas(868 MHz), incl. fuente de alimentación.
Kit compacto IC60, panel con 8-16 zonas cableadas o inalámbricas(868 MHz), incl. fuente de alimentación.
|

 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Consumo de corriente |
 |
 |
 |
120 a 160 mA |
 |
 |
 |
 |
Zonas |
 |
 |
 |
8-16 / 16 |
 |
 |
 |
 |
Capacidad registro incidencias |
 |
 |
 |
255 |
 |
 |
 |
 |
- PC |
 |
 |
 |
Conexión USB con cable IAQ6-1 y SW IAS6-1 |
 |
 |
 |
 |
Usuarios |
 |
 |
 |
100 |
 |
 |
 |
 |
Programación |
 |
 |
 |
Teclado directo o PC remoto o local |
 |
 |
 |
 |
Tipo de comunicación |
 |
 |
 |
PSTN |
 |
 |
 |
 |
Nivel de sonido |
 |
 |
 |
>80dB |
 |
 |
 |
 |
Protección de carcasa (EN60529) |
 |
 |
 |
IP41 / IK02 |
 |
 |
 |
 |
Material de la carcasa |
 |
 |
 |
ABS-V0 |
 |
 |
 |
 |
Temperatura de funcionamiento |
 |
 |
 |
0 ∼ ca. +50 °C |
 |
 |
 |
 |
Dimensiones (A x H x F) |
 |
 |
 |
Compacto: 430 x 350 x 55 mm Modular: 380 x 260 x 125 mm |
 |
 |
 |
 |
Modo ahorro energético |
 |
 |
 |
01: Si |
 |
 |
 |
 |
Peso |
 |
 |
 |
2.300 to 2.800 kg |
 |
 |
 |
 |
Estándares |
 |
 |
 |
EN 50131: Grado 2, Clase II |
 |
 |
 |
 |
Humedad (EN60721) |
 |
 |
 |
< 85% r.h., sin condensación |
 |
 |
 |
 |
Autoreset walktest |
 |
 |
 |
Si |
 |
 |
 |
 |
Entradas programables |
 |
 |
 |
8 - 16 zonas cableadas o inalámbricas (programación individual) |
 |
 |
 |
 |
Número máximo de zonas vía radio |
 |
 |
 |
16 inalámbrico solo con receptor |
 |
 |
 |
 |
Max.número de código de usuarios |
 |
 |
 |
100/1 |
 |
 |
 |
 |
Registro de incidencias |
 |
 |
 |
255 |
 |
 |
 |
 |
Función de tiempo |
 |
 |
 |
8 |
 |
 |
 |
 |
Temperatura de almacenamiento |
 |
 |
 |
-20 ∼ +60 °C |
 |
 |
 |
 |
Particiones |
 |
 |
 |
2 |
 |
 |
 |
 |
Salida de alarma |
 |
 |
 |
4 |
 |
 |
 |
 |
Tamper |
 |
 |
 |
Delantey detrás |
 |
 |
 |
 |
Entradas / Salidas |
 |
 |
 |
16/4 |
 |
 |



 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Productos |
 |
Tipo |
 |
 |
 |
 |
IPIC60-121 - Kit compacto vía radio Sintony 60
|
 |
 |
IPIC60-121 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
IPIC60-123 - Kit compacto vía radio Sintony 60
|
 |
 |
IPIC60-123 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
IPIC60-101 - Kit IC60 modular housing, wired, ext. LCD keypad, 3PIR IR80, no battery
|
 |
 |
IPIC60-101 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
IPIC60-111 - Kit IC60 compact panel, 3PIR IR80 wired, 1 remote control
|
 |
 |
IPIC60-111 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
IPIC60-112 - Kit IC60 compact panel, wireless, audio verification, 2PIR IR60, 1MK, 1 remote control
|
 |
 |
IPIC60-112 |
 |
|
 |
 |

|  |

|
|